Menü Keresés

Önműködő rögzítőbilincs M12 11.4 37.6 Lágyacél

A megmunkálható rögzítő lágyacélból készült. Megmunkálási folyamatok során lapos vagy kerek munkadarabokat dolgoz fel és tart meg, biztosítva a pontosságot és a megismételhetőséget. A rögzítő bütykös csavarokkal és megmunkáló csavarral rendelkezik az odaerősítéshez.
Essentra cikkszám:

20266561

Gyártói cikkszám:

20266561

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 31.978,2522 Ft
5 - 9 30.379,1478 Ft
10 - 19 28.780,0435 Ft
20 + 27.180,939 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

31.978 Ft

1 x 31.978,2522 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M12
h1 11.4
h2 22.9
Szorítóerő max kN 17.8
Stroke s1 2.0
Stroke s2 12.7
w1 37.6
w2 7.6
A/F 8.0
Max nyomaték Nm 88.0
Qty/pack 4.0
Súly g 435.0
Anyag Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot