Menü Keresés

Önműködő rögzítőbilincs M16 14.0 43.9 Lágyacél

A megmunkálható rögzítő lágyacélból készült. Megmunkálási folyamatok során lapos vagy kerek munkadarabokat dolgoz fel és tart meg, biztosítva a pontosságot és a megismételhetőséget. A rögzítő bütykös csavarokkal és megmunkáló csavarral rendelkezik az odaerősítéshez.
Essentra cikkszám:

20266578

Gyártói cikkszám:

20266578

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 39.383,2174 Ft
5 - 9 37.415,9739 Ft
10 - 19 35.444,8957 Ft
20 + 33.477,652 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

39.383 Ft

1 x 39.383,2174 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M16
h1 14.0
h2 28.6
Szorítóerő max kN 26.7
Stroke s1 2.5
Stroke s2 15.0
w1 43.9
w2 8.9
A/F 12.0
Max nyomaték Nm 135.0
Qty/pack 4.0
Súly g 748.0
Anyag Lágyacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot