Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 12.5 mm 18.75 mm Szilikongumi Fekete

This is a Cable Grommet made from Black Silicone Rubber. It benefots from a continuous working temperature of 180°C. The specifications shown represent the product in an installed state.
Essentra cikkszám:

10340493

Gyártói cikkszám:

1342664

4000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 126,4637 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

126.464 Ft

1000 x 126,4637 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Furatátmérő 6.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 180 °C
Teljes átmérő 20.0 mm
Panelvastagság 2.9 mm
Teljes anyag Szilikongumi
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Standard RMS
Standard Shore
Vámtarifaszám 3926909790

A 1342664sz. terméket helyettesíti:

Éltartó átvezetőgyűrű 10.0 mm 20.0 mm 2.9 mm
Essentra cikkszám: 10557082
Gyártói cikkszám: CGB-1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot