Menü Keresés

Éltartó átvezetőgyűrű 20.0 mm 29.0 mm 1.3 mm

This cable grommet is made of natural UL94-V-2 nylon. It has a continuous working temperature of 80 C and is used to insert a cable through a panel thickness of 1.2 mm. The profile is design to be fixed on the edge of a panel and has a snap in cable entry.
Essentra cikkszám:

10001547

Gyártói cikkszám:

CGC-1-01

1750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 96,2477 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

24.062 Ft

250 x 96,2477 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furatátmérő 20.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 85 °C
Teljes átmérő 29.0 mm
Panelvastagság 1.3 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Standard UL
Standard RMS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot