Menü Keresés

Membrános átvezető gyűrű M25 TPE Fehér

This sealing grommet is made of white nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M25. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-13.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.7 mm.
Essentra cikkszám:

10355435

Gyártói cikkszám:

1664671

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 450,4464 Ft
250 - 999 390,4034 Ft
1000 + 330,3192 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

22.522 Ft

50 x 450,4464 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelfurat-átmérő 25.5 mm
Betét átmérője 5.0 mm
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Szín Fehér
Menetméret M25
Teljes magasság 20.0 mm
Vámtarifaszám 3917390099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot