Menü Keresés

Membrános átvezető gyűrű M25 TPE Világosszürke

A tömszelence szürke nejlonból és hőre lágyuló elasztomerből készül. M25 méretű panelhez alkalmas. A membránbemenet 4,0-13,0 mm-es kábelátmérő-tartományt tesz lehetővé. Menet nélküli furatokhoz alkalmas, 5,7 mm vastag panelbe lehetővé téve a szerszámok nélküli gyors szerelést.
Essentra cikkszám:

10355442

Gyártói cikkszám:

1664672

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 450,4464 Ft
250 - 999 390,4034 Ft
1000 + 330,3192 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

22.522 Ft

50 x 450,4464 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelfurat-átmérő 25.5 mm
Betét átmérője 5.0 mm
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Szín Világosszürke
Menetméret M25
Teljes magasság 20.0 mm
Vámtarifaszám 3917390099

A 1664672sz. terméket helyettesíti:

Membrános átvezető gyűrű M25 4.0 mm 1.5 mm 5.0 mm PA;TPE
Essentra cikkszám: 10542071
Gyártói cikkszám: 284250022545

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot