Menü Keresés

Membrános átvezető gyűrű 35.0 mm M25 PA;TPE Fekete

A tömszelence fekete nejlonból és hőre lágyuló elasztomerből készül. M25 méretű panelhez alkalmas. A membránbemenet 4,0-13,0 mm-es kábelátmérő-tartományt tesz lehetővé. Menet nélküli furatokhoz alkalmas, 5,7 mm vastag panelbe lehetővé téve a szerszámok nélküli gyors szerelést.
Essentra cikkszám:

10355459

Gyártói cikkszám:

1664673

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 450,4464 Ft
250 - 999 390,4034 Ft
1000 + 330,3192 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

22.522 Ft

50 x 450,4464 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelfurat-átmérő 25.5 mm
Betét átmérője 5.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Hőre lágyuló elasztomer
Szín Fekete
Menetméret M25
Teljes magasság 20.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot