Menü Keresés

Membrános átvezető gyűrű M20 PA;TPE Fekete

This sealing grommet is made of black nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Essentra cikkszám:

10225301

Gyártói cikkszám:

284200159945

8800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 386,0878 Ft
250 - 999 334,7165 Ft
1000 + 283,2185 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

19.304 Ft

50 x 386,0878 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelfurat-átmérő 20.0 mm
Betét átmérője 4.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6;Hőre lágyuló elasztomer
Szín Fekete
Menetméret M20
Teljes magasság 19.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot