Menü Keresés

Membrános átvezető gyűrű 23.5 mm M16 TPE Fekete

This mounted membrane entry grommet is manufactured from black TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Essentra cikkszám:

10368091

Gyártói cikkszám:

285316059945

4550 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 125,30 Ft
250 - 999 108,5559 Ft
1000 + 91,8529 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

6.265 Ft

50 x 125,30 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelfurat-átmérő 23.5 mm
Betét átmérője 4.0 mm
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Szín Fekete
Menetméret M16
Teljes magasság 11.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot