Menü Keresés

Membrános átvezető gyűrű 27.5 mm M20 TPE Világosszürke

This mounted membrane entry grommet is manufactured from grey TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Essentra cikkszám:

10368114

Gyártói cikkszám:

285320022545

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 165,9487 Ft
250 - 999 143,8787 Ft
1000 + 121,7403 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

8.297 Ft

50 x 165,9487 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelfurat-átmérő 27.5 mm
Betét átmérője 5.0 mm
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Szín Világosszürke
Menetméret M20
Teljes magasság 11.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot