Menü Keresés

Membrános átvezető gyűrű 32.5 mm M25 TPE Fekete

This mounted membrane entry grommet is manufactured from black TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Essentra cikkszám:

10368152

Gyártói cikkszám:

285325059945

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 242,1116 Ft
250 - 999 209,8009 Ft
1000 + 177,5586 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

12.106 Ft

50 x 242,1116 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelfurat-átmérő 32.5 mm
Betét átmérője 7.0 mm
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Szín Fekete
Menetméret M25
Teljes magasság 11.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot