Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Szürke

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -30 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for applications with threaded holes or fixing without locknuts. It is suitable to screw into thread sizeM20 x 1.5 and is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 13.0 mm.
Essentra cikkszám:

10276969

Gyártói cikkszám:

494629

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 217,561 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.756 Ft

100 x 217,561 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelfurat-átmérő 20.0 mm
Betét átmérője 20.0 mm
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer;Polipropilén
Szín Szürke
Menetméret M20 x 1.5
Teljes magasság 15.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot