Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 1.0 mm 9.0 mm PE;TPE Szürke

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -40 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for non threaded application requiring a push in profile into enclosure with more than 2 mm wall thickness. It is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 9.0 mm.
Essentra cikkszám:

10276990

Gyártói cikkszám:

494632

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 2999 164,1729 Ft
3000 + 144,1282 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.417 Ft

100 x 164,1729 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polietilén;Hőre lágyuló elasztomer
Szín Szürke
Menetméret M16
Teljes magasság 11.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot