Menü Keresés

Menetes betét 050 3/8"-16 Vékonyfalú 303 Rozsdamentes acél

A vékony faló menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen fel- és leszerelhető, speciális fúrás nélkül. Biztonságos rögzítést biztosít, így a betét nem mozdul el. Hüvelyk méretben szállított és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20218195

Gyártói cikkszám:

20218195

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 4.004,00 Ft
10 - 19 3.604,00 Ft
20 - 49 3.404,00 Ft
50 - 99 3.204,00 Ft
100 - 499 2.604,00 Ft
500 + 2.404,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.004 Ft

1 x 4.004,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Int d1 tol 2B 3/8"-16
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
E x t. thread type d2 UNC
l1 050
Inst tool ref W0240
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Inst. thread depth min. 0.56
Removal drill size 13/32"
Removal drill depth 3/16"
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Betét típusa Vékonyfalú
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot