Menü Keresés

Menetes betét 1.12 3/4"-10 Nagy teherbírású 303 Rozsdamentes acél

A menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen telepíthető és eltávolítható speciális fúrás nélkül, és nagy igénybevételű alkalmazásokban használják. Biztonságos rögzítést biztosít. Hüvelyk méretben szállított és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20218300

Gyártói cikkszám:

20218300

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 9.636,00 Ft
10 - 19 8.672,00 Ft
20 - 49 8.192,00 Ft
50 - 99 7.708,00 Ft
100 + 6.264,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.636 Ft

1 x 9.636,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Int d1 tol 2B 3/4"-10
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1-1/8"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.12
Inst tool ref W0090
Inst. tap drill size 1-1/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-1/8"-12
Inst. thread depth min. 1.31
Removal drill size 31/32"
Removal drill depth 5/16"
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Betét típusa Nagy teherbírású
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot