20218324
20218324
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 29.776,00 Ft |
10 - 19 | 26.800,00 Ft |
20 - 49 | 25.308,00 Ft |
50 - 99 | 23.820,00 Ft |
100 + | 19.356,00 Ft |
Int d1 tol 2B | 1"-8 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1-3/8"-12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.37 |
Inst tool ref | W0110 |
Inst. tap drill size | 1-5/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-3/8"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.56 |
Removal drill size | 1-7/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Betét típusa | Nagy teherbírású |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.