Menü Keresés

Menetes betét 0.37 1/4"-28 Nagy teherbírású 303 Rozsdamentes acél

A menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen telepíthető és eltávolítható speciális fúrás nélkül, és nagy igénybevételű alkalmazásokban használják. Biztonságos rögzítést biztosít. Hüvelyk méretben szállított és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20218348

Gyártói cikkszám:

20218348

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.976,00 Ft
10 - 19 1.780,00 Ft
20 - 49 1.680,00 Ft
50 - 99 1.580,00 Ft
100 - 499 1.284,00 Ft
500 + 1.184,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.976 Ft

1 x 1.976,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Betét típusa Nagy teherbírású
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot