20218447
20218447
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 12.224,00 Ft |
10 - 19 | 11.000,00 Ft |
20 - 49 | 10.392,00 Ft |
50 - 99 | 9.780,00 Ft |
100 + | 7.944,00 Ft |
Int d1 tol 2B | 6-32 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 5/16" - 18 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.31 |
Inst tool ref | W0310 |
Inst. tap drill size | 17/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 5/16"-18 |
Inst. thread depth min. | 0.37 |
Removal drill size | 7/32" |
Removal drill depth | 1/8" |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Betét típusa | Nagy teherbírású |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.