Menü Keresés

Menetes betét 0.62 7/16" - 14 Nagy teherbírású 303 Rozsdamentes acél

A menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen telepíthető és eltávolítható speciális fúrás nélkül, és extra nagy igénybevételű alkalmazásokban használják. Biztonságos rögzítést biztosít. Hüvelyk méretben szállított és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20218508

Gyártói cikkszám:

20218508

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 19.500,00 Ft
10 - 19 17.552,00 Ft
20 - 49 16.576,00 Ft
50 - 99 15.600,00 Ft
100 + 12.676,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

19.500 Ft

1 x 19.500,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Int d1 tol 2B 7/16" - 14
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 3/4" - 16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.62
Inst tool ref W0370
Inst. tap drill size 45/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Inst. thread depth min. 0.68
Removal drill size 21/32"
Removal drill depth 3/16"
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Betét típusa Nagy teherbírású
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot