Menü Keresés

Menetes betét 0.56 7/16"-14 Vékonyfalú Szénacél

A vékony faló menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen fel- és leszerelhető, speciális fúrás nélkül. Biztonságos rögzítést biztosít, így a betét nem mozdul el. Hüvelyk méretben szállított és szénacélból készült.
Essentra cikkszám:

20218720

Gyártói cikkszám:

20218720

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.704,00 Ft
10 - 19 1.532,00 Ft
20 - 49 1.448,00 Ft
50 - 99 1.364,00 Ft
100 - 499 1.108,00 Ft
500 + 1.024,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.704 Ft

1 x 1.704,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Szénacél
Betét típusa Vékonyfalú
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot