20219017
20219017
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 2.748,00 Ft |
10 - 19 | 2.472,00 Ft |
20 - 49 | 2.336,00 Ft |
50 - 99 | 2.200,00 Ft |
100 - 499 | 1.788,00 Ft |
500 + | 1.648,00 Ft |
Int d1 tol 2B | 9/16"-18 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 3/4"-16 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 0.81 |
Inst tool ref | W0080 |
Inst. tap drill size | 45-64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 3/4"-16 |
Inst. thread depth min. | 0.94 |
Removal drill size | 21/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Anyag | Szénacél |
Betét típusa | Nagy teherbírású |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.