20219024
20219024
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 3.196,00 Ft |
10 - 19 | 2.876,00 Ft |
20 - 49 | 2.716,00 Ft |
50 - 99 | 2.556,00 Ft |
100 - 499 | 2.076,00 Ft |
500 + | 1.916,00 Ft |
Int d1 tol 2B | 5/8"-18 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 7/8"-14 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 0.87 |
Inst tool ref | W0080 |
Inst. tap drill size | 53/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 7/8"-14 |
Inst. thread depth min. | 1.00 |
Removal drill size | 25/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Anyag | Szénacél |
Betét típusa | Nagy teherbírású |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.