20217549
20217549
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 4.440,00 Ft |
10 - 19 | 3.996,00 Ft |
20 - 49 | 3.776,00 Ft |
50 - 99 | 3.552,00 Ft |
100 - 499 | 2.888,00 Ft |
500 + | 2.664,00 Ft |
Betét típusa | Nagy teherbírású |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M16 x 1.50 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M22 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 22.0 |
Inst tool ref | W0710 |
Inst. tap drill size | 20.5 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 22.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M22 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 24.5 |
Removal drill size | 17.8 |
Removal drill depth | 6.4 |
Anyag | Szénacél |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.