Menü Keresés

Menetes betét 24.0 M18 x 1.50 Nagy teherbírású Szénacél

A menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen telepíthető és eltávolítható speciális fúrás nélkül, és nagy igénybevételű alkalmazásokban használják. Biztonságos rögzítést biztosít. Metrikus méretben szállított és szénacélból készült.
Essentra cikkszám:

20217556

Gyártói cikkszám:

20217556

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 6.604,00 Ft
10 - 19 5.944,00 Ft
20 - 49 5.612,00 Ft
50 - 99 5.284,00 Ft
100 - 499 4.292,00 Ft
500 + 3.964,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.604 Ft

1 x 6.604,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betét típusa Nagy teherbírású
Int. d1 tol. 6H M18 x 1.50
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M24 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 24.0
Inst tool ref W0720
Inst. tap drill size 22.5
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 24.3
Inst. thread tap tol. 6H M24 x 1.50
Inst. thread depth min. 26.5
Removal drill size 19.8
Removal drill depth 6.4
Anyag Szénacél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot