Menü Keresés

Menetes betét 32.0 M22 x 1.50 Nagy teherbírású Szénacél

A menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen telepíthető és eltávolítható speciális fúrás nélkül, és nagy igénybevételű alkalmazásokban használják. Biztonságos rögzítést biztosít. Metrikus méretben szállított és szénacélból készült.
Essentra cikkszám:

20217570

Gyártói cikkszám:

20217570

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 10.308,00 Ft
10 - 19 9.276,00 Ft
20 - 49 8.760,00 Ft
50 - 99 8.248,00 Ft
100 - 499 6.700,00 Ft
500 + 6.184,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.308 Ft

1 x 10.308,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betét típusa Nagy teherbírású
Int. d1 tol. 6H M22 x 1.50
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M32 x 2.00
E x t. thread type d2 Non-Std
l1 32.0
Inst tool ref W0740
Inst. tap drill size 30.0
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 32.3
Inst. thread tap tol. 6H M32 x 2.00
Inst. thread depth min. 36.5
Removal drill size 27.8
Removal drill depth 6.4
Anyag Szénacél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot