20217723
20217723
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 38.472,00 Ft |
10 - 19 | 34.624,00 Ft |
20 - 49 | 32.700,00 Ft |
50 - 99 | 30.776,00 Ft |
100 - 499 | 25.008,00 Ft |
500 + | 23.084,00 Ft |
Betét típusa | Nagy teherbírású |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M20 x 1.50 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M30 x 2.00 |
E x t. thread type d2 | Non-Std |
l1 | 30.0 |
Inst tool ref | W0730 |
Inst. tap drill size | 28.0 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 30.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M30 x 2.00 |
Inst. thread depth min. | 34.5 |
Removal drill size | 25.8 |
Removal drill depth | 6.4 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.