Menü Keresés

Menetes betét 8.0 M 5 x 0.80 Vékonyfalú Szénacél

A vékony faló menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen fel- és leszerelhető, speciális fúrás nélkül. Biztonságos rögzítést biztosít, így a betét nem mozdul el. Metrikus méretben szállított és szénacélból készült.
Essentra cikkszám:

20217761

Gyártói cikkszám:

20217761

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.388,00 Ft
10 - 19 1.248,00 Ft
20 - 49 1.180,00 Ft
50 - 99 1.112,00 Ft
100 - 499 904,00 Ft
500 + 832,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.388 Ft

1 x 1.388,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betét típusa Vékonyfalú
Int. d1 tol. 6H M 5 x 0.80
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M 8 x 1.25
E x t. thread type d2 Coarse
l1 8.0
Inst tool ref W0510
Inst. tap drill size 6.9
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 8.3
Inst. thread tap tol. 6H M 8 x 1.25
Inst. thread depth min. 9.5
Removal drill size 5.5
Removal drill depth 4.0
Anyag Szénacél
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot