Menü Keresés

Menetes betét 10.0 M 6 x 1.00 Vékonyfalú Szénacél

A vékony faló menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen fel- és leszerelhető, speciális fúrás nélkül. Biztonságos rögzítést biztosít, így a betét nem mozdul el. Metrikus méretben szállított és szénacélból készült.
Essentra cikkszám:

20217778

Gyártói cikkszám:

20217778

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.504,00 Ft
10 - 19 1.352,00 Ft
20 - 49 1.280,00 Ft
50 - 99 1.204,00 Ft
100 - 499 976,00 Ft
500 + 904,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.504 Ft

1 x 1.504,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betét típusa Vékonyfalú
Int. d1 tol. 6H M 6 x 1.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M10 x 1.25
E x t. thread type d2 Fine
l1 10.0
Inst tool ref W0520
Inst. tap drill size 8.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 10.3
Inst. thread tap tol. 6H M10 x 1.25
Inst. thread depth min. 11.5
Removal drill size 7.5
Removal drill depth 4.8
Anyag Szénacél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot