Menü Keresés

Menetes betét 12.0 M8 x 1.25 Vékonyfalú 303 Rozsdamentes acél

A vékony faló menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen fel- és leszerelhető, speciális fúrás nélkül. Biztonságos rögzítést biztosít, így a betét nem mozdul el. Metrikus méretben szállított és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20217839

Gyártói cikkszám:

20217839

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.296,00 Ft
10 - 19 2.968,00 Ft
20 - 49 2.800,00 Ft
50 - 99 2.636,00 Ft
100 - 499 2.144,00 Ft
500 + 1.976,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.296 Ft

1 x 3.296,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betét típusa Vékonyfalú
Int. d1 tol. 6H M8 x 1.25
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M12 x 1.25
E x t. thread type d2 Fine
l1 12.0
Inst tool ref W0530
Inst. tap drill size 10.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 12.3
Inst. thread tap tol. 6H M12 x 1.25
Inst. thread depth min. 13.5
Removal drill size 9.5
Removal drill depth 4.8
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot