Menü Keresés

Menetes betét 33.0 M24 x 3.00 Nagy teherbírású Szénacél

A menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen telepíthető és eltávolítható speciális fúrás nélkül, és nagy igénybevételű alkalmazásokban használják. Biztonságos rögzítést biztosít. Metrikus méretben szállított és szénacélból készült.
Essentra cikkszám:

20217891

Gyártói cikkszám:

20217891

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 16.732,00 Ft
10 - 19 15.060,00 Ft
20 - 49 14.224,00 Ft
50 - 99 13.384,00 Ft
100 - 499 10.876,00 Ft
500 + 10.040,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

16.732 Ft

1 x 16.732,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betét típusa Nagy teherbírású
Int. d1 tol. 6H M24 x 3.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M33 x 2.00
E x t. thread type d2 Non-Std
l1 33.0
Inst tool ref W0750
Inst. tap drill size 31.0
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 33.3
Inst. thread tap tol. 6H M33 x 2.00
Inst. thread depth min. 37.5
Removal drill size 28.8
Removal drill depth 6.4
Anyag Szénacél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot