Menü Keresés

Menetes betét 0.4 M8 x 1.25 Nagy teherbírású 303 Rozsdamentes acél

A menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen telepíthető és eltávolítható speciális fúrás nélkül, és nagy igénybevételű alkalmazásokban használják. Biztonságos rögzítést biztosít. Metrikus és hüvelyk méretben szállított és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20218010

Gyártói cikkszám:

20218010

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 7.664,00 Ft
10 - 19 6.896,00 Ft
20 - 49 6.516,00 Ft
50 - 99 6.132,00 Ft
100 - 499 4.980,00 Ft
500 + 4.600,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.664 Ft

1 x 7.664,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betét típusa Nagy teherbírású
Int. d1 tol. 6H M8 x 1.25
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.4
Inst tool ref W0440
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.51
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Inst. thread depth min. 0.50
Removal drill size 13/32"
Removal drill depth 3/16"
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot