20218027
20218027
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 8.984,00 Ft |
10 - 19 | 8.084,00 Ft |
20 - 49 | 7.636,00 Ft |
50 - 99 | 7.188,00 Ft |
100 - 499 | 5.840,00 Ft |
500 + | 5.392,00 Ft |
Betét típusa | Nagy teherbírású |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M10 x 1.50 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 5/8"-11 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.5 |
Inst tool ref | W0450 |
Inst. tap drill size | 37/64" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 0.63 |
Inst. thread tap tol. 2B | 5/8"-11 |
Inst. thread depth min. | 0.56 |
Removal drill size | 17/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.