Menü Keresés

Menetes betét 0.31 M6 x 1.00 Nagy teherbírású Szénacél

A menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen telepíthető és eltávolítható speciális fúrás nélkül, és nagy igénybevételű alkalmazásokban használják. Biztonságos rögzítést biztosít. Metrikus és hüvelyk méretben szállított és szénacélból készült.
Essentra cikkszám:

20218065

Gyártói cikkszám:

20218065

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.032,00 Ft
10 - 19 2.728,00 Ft
20 - 49 2.576,00 Ft
50 - 99 2.424,00 Ft
100 - 499 1.972,00 Ft
500 + 1.820,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.032 Ft

1 x 3.032,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betét típusa Nagy teherbírású
Int. d1 tol. 6H M6 x 1.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 3/8"-16
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0430
Inst. tap drill size 21/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.38
Inst. thread tap tol. 2B 3/8"-16
Inst. thread depth min. 0.37
Removal drill size 9/32"
Removal drill depth 1/8"
Anyag Szénacél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot