Menü Keresés

Menetes betét 0.62 M12 x 1.75 Nagy teherbírású Szénacél

A menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen telepíthető és eltávolítható speciális fúrás nélkül, és nagy igénybevételű alkalmazásokban használják. Biztonságos rögzítést biztosít. Metrikus és hüvelyk méretben szállított és szénacélból készült.
Essentra cikkszám:

20218096

Gyártói cikkszám:

20218096

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.756,00 Ft
10 - 19 3.380,00 Ft
20 - 49 3.192,00 Ft
50 - 99 3.004,00 Ft
100 - 499 2.440,00 Ft
500 + 2.252,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.756 Ft

1 x 3.756,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betét típusa Nagy teherbírású
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.75
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 3/4"-16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.62
Inst tool ref W0470
Inst. tap drill size 45/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.76
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Inst. thread depth min. 0.68
Removal drill size 21/32"
Removal drill depth 3/16"
Anyag Szénacél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot