Menü Keresés

Menetes dugó tömítéssel 19.0 mm;M14 Sárga PA6

A menetes dugó tömítéssel hőálló és TPE alátéttömítéssel rendelkezik, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását. Metrikus menettel rendelkezik, és kézzel vagy csavarhúzóval szerelhető. -30°C és 90°C közötti hőmérsékletnek ellenáll. Sárga színű és PA6-ból készült.
Essentra cikkszám:

20597412

Gyártói cikkszám:

20597412

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 96,9049 Ft
5000 - 24999 69,2178 Ft
25000 + 62,296 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

48.452 Ft

500 x 96,9049 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 13.0 mm
SW2 10.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Típus 1
Szín Sárga
Anyag PA6
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot