Menü Keresés

Menetes dugó tömítéssel 28.0 mm;M22 Sárga PA6

A menetes dugó tömítéssel hőálló és TPE alátéttömítéssel rendelkezik, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását. Metrikus menettel rendelkezik, és kézzel vagy csavarhúzóval szerelhető. -30°C és 90°C közötti hőmérsékletnek ellenáll. Sárga színű és PA6-ból készült.
Essentra cikkszám:

20597450

Gyártói cikkszám:

20597450

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 115,588 Ft
3000 - 14999 82,5628 Ft
15000 + 74,3065 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

34.676 Ft

300 x 115,588 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 10.0 mm
SW2 18.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Típus 1
Szín Sárga
Anyag PA6
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot