Menü Keresés

Menetes dugó tömítéssel 40.0 mm;1" Sárga PA6

A menetes dugó tömítéssel hőálló és TPE alátéttömítéssel rendelkezik, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását. GAS menettel rendelkezik, és kézzel vagy csavarhúzóval szerelhető. -30°C és 90°C közötti hőmérsékletnek ellenáll. Sárga színű és PA6-ból készült.
Essentra cikkszám:

20597511

Gyártói cikkszám:

20597511

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 154,4573 Ft
1000 - 4999 110,3267 Ft
5000 + 99,294 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.446 Ft

100 x 154,4573 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 30.0 mm
SW2 27.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Gas Threads
Típus 1
Szín Sárga
Anyag PA6
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot