Menü Keresés

Menetes dugó tömítéssel 16.4 mm;1/8" Piros LDPE

a piros menetes O-gyűrűs dugó összenyomott karimás ajakból és O-gyűrűből áll, amelyek vízzáró tömítést biztosítanak a hidraulikus menetes szerelvények szivárgásának megakadályozása érdekében. Távol tartja a szennyeződést, a port és a törmeléket, miközben 1/8" x 28 méretű GAS menetekhez is illeszkedik.
Essentra cikkszám:

20597528

Gyártói cikkszám:

20597528

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 76,0207 Ft
5000 - 24999 54,3005 Ft
25000 + 48,8704 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

38.010 Ft

500 x 76,0207 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 16.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Gas Threads
Típus 2
Szín Piros
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot