Menü Keresés

Menetes dugó tömítéssel 22.9 mm;3/8" Piros LDPE

Ez a piros menetes O-gyűrűs dugó összenyomott karimás ajakból és O-gyűrűből áll, amelyek vízzáró tömítést biztosítanak a hidraulikus menetes szerelvények szivárgásának megakadályozása érdekében. Távol tartja a szennyeződést, a port és a törmeléket, miközben 3/8" x 19 méretű GAS menetekhez is illeszkedik.
Essentra cikkszám:

20597542

Gyártói cikkszám:

20597542

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 93,8984 Ft
4000 - 19999 67,0703 Ft
20000 + 60,3633 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

37.559 Ft

400 x 93,8984 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 22.5 mm
Kompatibilis menet szabvány Gas Threads
Típus 2
Szín Piros
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot