Menü Keresés

Menetes dugó tömítéssel 31.3 mm;5/8" Piros LDPE

Ez a piros menetes O-gyűrűs dugó összenyomott karimás ajakból és O-gyűrűből áll, amelyek vízzáró tömítést biztosítanak a hidraulikus menetes szerelvények szivárgásának megakadályozása érdekében. Távol tartja a szennyeződést, a port és a törmeléket, miközben 5/8" x 14 méretű GAS menetekhez is illeszkedik.
Essentra cikkszám:

20597566

Gyártói cikkszám:

20597566

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 132,8752 Ft
2500 - 12499 94,9108 Ft
12500 + 85,4197 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

33.219 Ft

250 x 132,8752 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 30.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Gas Threads
Típus 2
Szín Piros
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot