Menü Keresés

Menetes dugó tömítéssel 7/8" Piros LDPE

Ez a piros menetes O-gyűrűs dugó összenyomott karimás ajakból és O-gyűrűből áll, amelyek vízzáró tömítést biztosítanak a hidraulikus menetes szerelvények szivárgásának megakadályozása érdekében. Távol tartja a szennyeződést, a port és a törmeléket, miközben a GAS menetekhez is illeszkedik.
Essentra cikkszám:

20597580

Gyártói cikkszám:

20597580

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 169,4897 Ft
1500 - 7499 121,064 Ft
7500 + 108,9576 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

25.423 Ft

150 x 169,4897 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 37.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Gas Threads
Típus 2
Szín Piros
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot