Menü Keresés

Menetes dugó tömítéssel 39.8 mm;1" Piros LDPE

Ez a piros menetes O-gyűrűs dugó összenyomott karimás ajakból és O-gyűrűből áll, amelyek vízzáró tömítést biztosítanak a hidraulikus menetes szerelvények szivárgásának megakadályozása érdekében. Távol tartja a szennyeződést, a port és a törmeléket, miközben 1" x 11 méretű GAS menetekhez is illeszkedik.
Essentra cikkszám:

20597597

Gyártói cikkszám:

20597597

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 177,9722 Ft
1500 - 7499 127,123 Ft
7500 + 114,4107 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

26.696 Ft

150 x 177,9722 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 40.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Gas Threads
Típus 2
Szín Piros
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot