Menü Keresés

Menetes dugó tömítéssel 73.7 mm;2" Piros LDPE

Ez a piros menetes O-gyűrűs dugó összenyomott karimás ajakból és O-gyűrűből áll, amelyek vízzáró tömítést biztosítanak a hidraulikus menetes szerelvények szivárgásának megakadályozása érdekében. Távol tartja a szennyeződést, a port és a törmeléket, miközben 2" x 11 méretű GAS menetekhez is illeszkedik.
Essentra cikkszám:

20597627

Gyártói cikkszám:

20597627

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 225,6462 Ft
400 - 1999 161,1759 Ft
2000 + 145,0583 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

9.026 Ft

40 x 225,6462 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 74.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Gas Threads
Típus 2
Szín Piros
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot