Menü Keresés

Menetes dugó tömítéssel 24.4 mm;M18 Piros LDPE

A menetes O-gyűrűs dugó egy összenyomott karimás szegélyből és egy O-gyűrűből áll, amelyek vízzáró tömítést képeznek a hidraulikus menetes szerelvények szivárgásának megakadályozására. Nitril O-gyűrűvel rendelkezik az M18-as metrikus menetek védelmére. Piros színű és LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20597702

Gyártói cikkszám:

20597702

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
350 - 3499 77,685 Ft
3500 - 17499 55,4893 Ft
17500 + 49,9403 Ft
Standard csomagolás: 3500

A következő szorzatának a rendelése 350

Teljes ár:

27.190 Ft

350 x 77,685 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 24.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Típus 2
Szín Piros
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot