Menü Keresés

Menetes dugó tömítéssel 26.3 mm;M20 Piros LDPE

A menetes O-gyűrűs dugó egy összenyomott karimás szegélyből és egy O-gyűrűből áll, amelyek vízzáró tömítést képeznek a hidraulikus menetes szerelvények szivárgásának megakadályozására. Nitril O-gyűrűvel rendelkezik az M20-as metrikus menetek védelmére. Piros színű és LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20597726

Gyártói cikkszám:

20597726

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 94,0058 Ft
3000 - 14999 67,147 Ft
15000 + 60,4323 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

28.202 Ft

300 x 94,0058 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 26.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Típus 2
Szín Piros
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot