Menü Keresés

1/4” BSP menetek, Gázmenetek N/A Fehér PA;TPE

A natúr poliamid menetes dugó TPE alátéttel van ellátva. Alkalmas a BSP-menetekhez, és kézzel vagy elektromos szerszámmal fel- és leszerelhető. Anyaga lehetővé teszi a minimális -30 C és a maximális +90 C közötti üzemi hőmérsékletet.
Essentra cikkszám:

10106853

Gyártói cikkszám:

8611000

2300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 84,5385 Ft
1000 - 1999 76,8532 Ft
2000 - 4999 69,8665 Ft
5000 + 63,515 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.454 Ft

100 x 84,5385 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 16.0 mm
SW2 12.0 mm
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menet szabvány Gas Threads
Szín Fehér
Anyag PA;TPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot