Menü Keresés

Menetes dugó tömítéssel 24.0 mm;3/8” Fehér PA;TPE

A natúr poliamid menetes dugó TPE alátéttel van ellátva. Alkalmas a BSP-menetekhez, és kézzel vagy elektromos szerszámmal fel- és leszerelhető. Anyaga lehetővé teszi a minimális -30 C és a maximális +90 C közötti üzemi hőmérsékletet.
Essentra cikkszám:

10106860

Gyártói cikkszám:

8612000

1965 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 92,6074 Ft
1000 - 1999 84,1885 Ft
2000 + 76,535 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.261 Ft

100 x 92,6074 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 16.0 mm
SW2 12.0 mm
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menet szabvány Gas Threads
Szín Fehér
Anyag PA;TPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot