Menü Keresés

Menetes dugó tömítéssel 35.0 mm;3/4” Fehér PA;TPE

A natúr poliamid menetes dugó TPE alátéttel van ellátva. Alkalmas a BSP-menetekhez, és kézzel vagy elektromos szerszámmal fel- és leszerelhető. Anyaga lehetővé teszi a minimális -30 C és a maximális +90 C közötti üzemi hőmérsékletet.
Essentra cikkszám:

10106884

Gyártói cikkszám:

8614000

450 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 263,0405 Ft
500 - 999 239,1277 Ft
1000 - 1999 217,3889 Ft
2000 + 197,6262 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

13.152 Ft

50 x 263,0405 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 18.0 mm
SW2 14.0 mm
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Kompatibilis menet szabvány Gas Threads
Szín Fehér
Anyag PA;TPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot