A menetes O-gyűrűs dugók BSP és gázmenetekhez egy összenyomott karimaperemet és egy O-gyűrűt tartalmaznak, amelyek vízzáró tömítést biztosítanak a kiváló szivárgásmegelőzés érdekében a hidraulikus meneteknél. Az O-gyűrű szigorú tömítést biztosít, és ezért megakadályozza, hogy a szennyeződés, por, törmelék és nedvesség behatoljon a nyíláson keresztül.
Alkalmas BSP és gázmenetekhez, ezek az O-gyűrűs dugók csavarkulccsal, csavarhúzóval vagy kézzel szerelhetők.
Gyakran az olaj- és gáziparban, a vízvezeték-szerelésben és autóiparban használatos, ahol a szivárgásmentes tömítések létfontosságúak a rendszer integritásához.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Sárga, Piros Sorozat szám: SR1125, SR5760
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | SW | Szín | L | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,3608 Ft - 113,3608 Ft | 572 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrikus
|
|
||
| 144,6129 Ft - 172,2725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrikus
|
|
||
| 190,0386 Ft - 190,0386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrikus
|
|
||
| 289,6187 Ft - 289,6187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrikus
|
|
||
| 35,041 Ft - 35,041 Ft | 8100 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 86,7116 Ft - 86,7116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 35,041 Ft - 35,041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 519,0814 Ft - 1.324,3054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Piros
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 47,6858 Ft - 113,8074 Ft | 3000 Raktáron |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
Piros
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 66,6376 Ft - 160,365 Ft | 1250 Raktáron |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
Piros
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 72,2152 Ft - 72,2152 Ft | 7015 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrikus
|
|
||
| 158,9128 Ft - 158,9128 Ft | 350 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrikus
|
|
||
| 157,7762 Ft - 157,7762 Ft | 750 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrikus
|
|
||
| 226,6234 Ft - 271,8807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrikus
|
|
||
| 32,8379 Ft - 32,8379 Ft | 6000 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sárga
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrikus
|
|
||
| 45,7204 Ft - 45,7204 Ft | 2050 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrikus
|
|
||
| 33,3559 Ft - 34,071 Ft | 1500 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrikus
|
|
||
| 57,2697 Ft - 57,2697 Ft | 700 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrikus
|
|
||
| 74,3218 Ft - 178,9881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Piros
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 51,7967 Ft - 51,7967 Ft | 6740 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz