Menü Keresés

Menetes perselyek Kerek 3/8 NPS PA Fekete

A lámpavezeték-persely fekete hőstabilizált nejlonból van formázva, és úgy terveztük, hogy az elektromos lámpavezetéket megvédje a lámpatestekben található éles szélektől.
Essentra cikkszám:

10325087

Gyártói cikkszám:

04MP0375TLB

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 40,8437 Ft
5000 - 9999 37,1307 Ft
10000 + 33,7551 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

40.844 Ft

1000 x 40,8437 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 3/8"
Menettípus NPS
Külső átmérő 22.2 mm
Magasság 11.1 mm
Szín Fekete
Anyag PA

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot